MS-1051
Varenummer:101207758
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Den sentrale fikseringen er en alternativ fikseringsmulighet på siden av profilen.
- monteringssett for sentral fiksering
- for SLC / SLG 420 - 425
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseMS-1051
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101207758
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-27-92
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-27-92
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-27-92
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002549
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002549
inkludert ved levering
Leveringsomfang for monteringsmateriell2x Monteringsvinkel4x Skruer4x T-slissemuttre
Gobale egenskaper
Materalet for monteringsvinkelenStål
Bruttovekt500g
Mekaniske data - mål
Bredde40mm
Høyde42mm
Dybde38mm
Tilbehør
Anbefaling (produktkombinasjon)SLCSLG 420 - 425
Note
Note (General)Ved høyere mekaniske belastninger (f.eks. vibrasjoner) er det anbefalt å kombinere de sentrale monteringsbrakettene.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 21.11.2026, 14:51