MS 6600-11-K-Y -1464-3 SENSE
Varenummer:101062077

Produktbeskrivelse
- med monteringsflens
- gummihus
- loddetagger og spadeterminaler
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseMS 6600-11-K-Y -1464-3 SENSE
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101062077
EAN (European Article Number)4030661085623
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
DataCCC
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
KapslingsmaterialeSynthetic rubber (NBR), cover made of stainless sheet steel
Bruttovekt142g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere1
Antall lukkere1
Mekaniske data
Betjeningselementrubber collar
Mekanisk levetid, minimum3.000.000bevegelser
Aktiviseringskraft13N
Contact opening0.4 mm
Tilbakefjæringskraft, minimum1,5N
Aktueringshastighet, minimum1mm/min
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel0,5m
Konnektor stikkkabel
Kabeldimensjon, maksimum2,5 mm²
Note0.75 mm²
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-30 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning250 V
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Elektriske data
Termisk teststrøm4A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-151A
KoblingselementChange-over contact with single break
BryteprinsippSnappfeste med selvrensende kontakt
Maksimal koblingsfrekvens30.000/h
Materiale for kontakter, elekriskgullbelagt sølv
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 21.07.2026, 03:25