MS-AZ 200ST-T-1P2P-2568
Arkiv
Varenummer:103006853


Produktbeskrivelse
- Stikkontakt M23, 8+1-polet
- Ledig trykknapp og LED som kan tildeles
- Plast bryterhus
- Max. lengde på sensorkjedet 200 m
- Selvovervåkende seriekabling
- 3 lysdioder som viser driftsbetingelser
- Sensorteknologi tillater et offset mellom aktivator og sperre på ± 5 mm vertikalt og ± 3 mm horisontalt
- Intelligent diagnose