MS-AZ/AZM300-B1-1
Varenummer:103002891

Produktbeskrivelse
- Aluminium protective plate as a screen
- Threaded heads made of aluminium with M6 thread incl. rubber discs
- For use on glass and plastic doors on machines with high design requirements
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseMS-AZ/AZM300-B1-1
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103002891
EAN (European Article Number)4030661427492
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-92
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-92
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002594
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002594
Gobale egenskaper
MaterialeAluminium
Farge på produktetSølv
Bruttovekt100g
inkludert ved levering
Leveringsomfang for monteringsmateriell1x Aluminium-beskyttelsesplate 128 x 36 x 1 mm2x Aluminium-gjengehode Ø 20 mm med M6-gjenger2x Gummiplate 11,2 x 20 x 1 mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 03.08.2026, 07:26