MS-AZM 200ST-T-1P2PWA-2568
Arkiv
Varenummer:103005000


Produktbeskrivelse
- Vernelås overvåket
- Stikkontakt M23 12-polet,
- Ledig trykknapp og LED som kan tildeles
- Plast bryterhus
- Elektronisk kontaktfritt, kodet syste,
- Max. lengde på sensorkjedet 200 m
- Selvovervåkende seriekabling
- 3 lysdioder som viser driftsbetingelser
- Sensorteknologi tillater et offset mellom aktivator og sperre på ± 5 mm vertikalt og ± 1,5 mm horisontalt
- Intelligent diagnose
- Manuell tvangsåpning