MS-AZM40-BDF40-L
Varenummer:133057001

Produktbeskrivelse
- Tilkoblingsdeksel for AZM40 og BDF40 eller BDF20
- AZM40 hengslet på venstre side
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseMS-AZM40-BDF40-L
Artikkelnummer (bestillingsnummer)133057001
EAN (European Article Number)8905236108365
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-92
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-92
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000225
Gobale egenskaper
DesignDeksel for beskyttelse mot sabotasje
Installasjonsbetingelser (mekaniske)Skruefeste
KapslingsmaterialePlast
Fargen for kapslingSvart
Bruttovekt64g
Mekaniske data
MonteringSkruer
Mekaniske data - mål
Bredde40mm
Omgivelsesbetingelser
Arbeidstempratur-25 ... +65 °C
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 27.08.2026, 18:54