MS-AZM40-BDF40-R
Varenummer:133057002

Produktbeskrivelse
- Connection cover for AZM40 and BDF40 or BDF20
- AZM40 hinged on the right
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseMS-AZM40-BDF40-R
Artikkelnummer (bestillingsnummer)133057002
EAN (European Article Number)8905236108372
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-92
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-92
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000225
Gobale egenskaper
DesignTamper protection cover
Installasjonsbetingelser (mekaniske)Screw mounting
KapslingsmaterialePlast
Fargen for kapslingSvart
Bruttovekt63g
Mekaniske data
MonteringSkruer
Mekaniske data - mål
Bredde40mm
Omgivelsesbetingelser
Arbeidstempratur-25 ... +65 °C
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 31.07.2026, 09:34