MS-AZM40-R
Varenummer:133056998

Produktbeskrivelse
- Sabotasjebeskyttelsesdeksel for AZM40
- AZM40 hengslet på høyre side
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseMS-AZM40-R
Artikkelnummer (bestillingsnummer)133056998
EAN (European Article Number)8905236108341
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-92
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-92
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000225
Gobale egenskaper
DesignDeksel for beskyttelse mot sabotasje
Installasjonsbetingelser (mekaniske)Skruefeste
KapslingsmaterialePlast
Fargen for kapslingSvart
Bruttovekt29g
Mekaniske data
MonteringSkruer
Mekaniske data - mål
Bredde40mm
Omgivelsesbetingelser
Arbeidstempratur-25 ... +65 °C
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 26.08.2026, 18:24