MS-BDF40
Varenummer:133056999

Produktbeskrivelse
- Sabotasjebeskyttelsesdeksel for BDF40 og BDF20
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseMS-BDF40
Artikkelnummer (bestillingsnummer)133056999
EAN (European Article Number)8905236108358
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-92
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-92
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000225
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Gobale egenskaper
DesignDeksel for beskyttelse mot sabotasje
Installasjonsbetingelser (mekaniske)Skruefeste
KapslingsmaterialePlast
Fargen for kapslingSvart
Bruttovekt37g
Mekaniske data
MonteringSkruer
Mekaniske data - mål
Bredde40mm
Omgivelsesbetingelser
Arbeidstempratur-40 ... +100 °C
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.11.2026, 19:32