MV8H 330-11Y-M20
Arkiv
Varenummer:101167334

Produktbeskrivelse
- Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
- Spaken kan transponeres med 180°
- metallhus
- Lang levetid
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( grunnleggende komponent)
- Egnet for lave aktiveringshastigheter
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- silikonfri
- testet for bruk i kraftstasjoner
- Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°