MV9H 015-11Y
Arkiv
Varenummer:101058473

Produktbeskrivelse
- 3 Kabelinngang M 20 x 1.5
- metallhus
- 2 Kontakter
- 67 mm x 75 mm x 43 mm ( grunnleggende komponent)
- Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
- Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
- Spaken kan transponeres med 180°
- Stålstang
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseMV9H 015-11Y
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101058473
EAN (European Article Number)4030661032641
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
DataCCC
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
Aktivt prinsippmekanisk
KapslingsmaterialeFormstøpt lett legering, lakkert
Materialet for husbelegglakkert
Materiale for stangenStål
Bruttovekt430g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere1
Antall lukkere1
Antall brytertrinn2
Mekaniske data
BetjeningselementJusterbar pinne
Mekanisk levetid, minimum10.000.000bevegelser
Aktueringsvinkel fra venstre for koblingsaksel30°
Aktueringsvinkel fra høyre for koblingsaksel30°
Contact opening2 x 1,2 mm
Aktueringshastighet, minimum1mm/min
Aktueringshastighet, maksikum 3m/s
Note (Actuating speed)Aktueringshastighet med vertikal aktueringsvinkel for koblingsaksel
aktiveringsmoment0,2Nm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, maksimum2,5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Ledertverrsnitt13AWG
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor43mm
Bredde på sensor67mm
Høyde på sensor356mm
Diameter på staven6mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-40 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning500 V
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Utstyrskategori AC-15400VAC
Utstyrskategori AC-152,5A
Koblingselement1 NO-kontakt, 1 NC-kontakt
Note (Switching element)galvanisk atskilte kontaktbroer
BryteprinsippMoment
Prelltid, maksimum2,5ms
Kontaktomslagstid, maksimum40ms
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 14.07.2026, 12:29