MX 064-03Y
Varenummer:101056964

Produktbeskrivelse
- metallhus
- 184 mm x 111 mm x 149 mm (grunnleggende komponent)
- 2 kabelinnganger M 25 x 1.5
- 3 eller 4 Kontakter
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseMX 064-03Y
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101056964
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Tillatelser - Standard
DataCCCcULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
Aktivt prinsippmekanisk
StempelformTrinsehjul
KapslingsmaterialeStøpt jern, galvanisert
Materialet for husbelegglakkert
Bruttovekt3.870g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere3
Mekaniske data
BetjeningselementArm med rulle
ValsematerialePlast
Mekanisk levetid, minimum30.000bevegelser
Aktueringsvinkel fra venstre for koblingsaksel30°
Aktueringsvinkel fra høyre for koblingsaksel30°
Contact opening2 x 4 mm
Aktueringshastighet, minimum0,1mm/min
Aktueringshastighet, maksikum 3m/s
Note (Actuating speed)Aktueringshastighet med vertikal aktueringsvinkel for koblingsaksel
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse M25
Kabeldimensjon, minimum1.5 mm²
Kabeldimensjon, maksimum4 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor149mm
Bredde på sensor156mm
Høyde på sensor107mm
Rullebredde6,5mm
Diameter på rullen25mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-40 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning500 V
Nominell impulsmotstandsspenning6kV
Elektriske data
Termisk teststrøm25A
Utstyrskategori AC-15400VAC
Utstyrskategori AC-1525A
Koblingselement3 NC-kontakter
Note (Switching element)galvanisk atskilte kontaktbroermed dobbelt brudd
BryteprinsippMoment
Maksimal koblingsfrekvens1.000/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Note
Note (General)Aktuering fra høyre bør unngås, siden dette reduserer den mekaniske levetiden til stillingsbryteren.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 11.11.2026, 08:27