Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. MZM 100 AS
  2. MZM 100 AS
MZM 100 AS

MZM 100 AS

  • Nøkkelbryter med lås
  • Plast bryterhus
  • Integrert AS-grensesnitt
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Magnetisk forrigling med innovativt og unikt driftsprinsipp
  • Elektronisk kontaktfritt, kodet syste,
  • 3 lysdioder som viser driftsbetingelser
  • Sensorteknologi tillater et offset mellom aktivator og sperre på ± 5 mm  vertikalt og ± 1,5 mm horisontalt
  • Intelligent diagnose
3 Produkter
MZM 100 B ST-AS REMAP

MZM 100 B ST-AS REMAP

Art. nr. 101209551

Solenoid interlock

MZM 100 ST-AS MAP

MZM 100 ST-AS MAP

Art. nr. 101209554

Solenoid interlock

MZM 100 ST-AS REMAP

MZM 100 ST-AS REMAP

Art. nr. 101209553

Solenoid interlock

3 resultatet funnet