MZM 100 B ST-1P2PW2RE-A
Arkiv
Varenummer:101211068


Produktbeskrivelse
- Aktivator overvåket
- Stikkontakt M23, 8+1-polet
- driftsspenning
- Magnetisk forrigling med innovativt og unikt driftsprinsipp
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Elektronisk kontaktfritt, kodet syste,
- Plast bryterhus
- Max. lengde på sensorkjedet 200 m
- 3 lysdioder som viser driftsbetingelser
- Sensorteknologi tillater et offset mellom aktivator og sperre på ± 5 mm vertikalt og ± 1,5 mm horisontalt
- Intelligent diagnose
- Selvovervåkende seriekabling