MZM 100 B ST-1P2PW2REM-A
Varenummer:101211069
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Aktivator overvåket
- Stikkontakt M23, 8+1-polet
- driftsspenning
- Automatisk forriging
- Magnetisk forrigling med innovativt og unikt driftsprinsipp
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Elektronisk kontaktfritt, kodet syste,
- Plast bryterhus
- Max. lengde på sensorkjedet 200 m
- 3 lysdioder som viser driftsbetingelser
- Sensorteknologi tillater et offset mellom aktivator og sperre på ± 5 mm vertikalt og ± 1,5 mm horisontalt
- Intelligent diagnose
- Selvovervåkende seriekabling
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseMZM 100 B ST-1P2PW2REM-A
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101211069
EAN (European Article Number)4030661389110
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002593
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002593
Tillatelser - Standard
DatacULusTÜV
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Generell informasjonUniversell koding
Kodenivå i henhold til ISO 14119lav
Aktivt prinsippinduktiv
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende
Reaksjonstid, maksimum150ms
Farens varighet, maksimum150ms
Bruttovekt665g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
driftsspenningJa
Aktivator overvåketJa
Fast posisjonJa
KortslutningsdeteksjonJa
KortslutningsgjenkjenningJa
SeriekablingJa
SikkerhetsfunksjonerJa
Integrert indikator, status Ja
Antall sikre digitale innganger 2
Antall sikre digitale utganger2
Klassifisering
StandardEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Klassifisering - sikkerhetslåsfunksjon
Performance Level, up toe
Kontrollkategori4
PFH-verdi3,54 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), egnet i3
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Note (Mechanical lifetime)Aktueringshastighet ≤ 0,5 m/sOperasjoner for vakter ≤ 5 kg
Vinkelforskyvning mellom vernets låsing og aktuatoren, maks2°
Minste avstand enheter100mm
Holding force, typically750N
Holding force, guaranteed500N
Holdekraft, minimum45N
Holdekraft, maksimum115N
Type of the fixing screws2x M6
Tiltrekkingsmoment for festeskruene8Nm
Mechanical data - Switching distances
Sikret bryteravstand "PÅ"0mm
Sikret bryteravstand "AV"1mm
Merk (bryterdistanse)Alle koblingsavstander i samsvar med EN IEC 60947-5-3
Mechanical data - Connection technique
Lengde på sensorkjede, maksimum200m
Merk (Lengde på sensorkjede)Kabellengde og kabeltverrsnitt endrer spenningsfallet avhengig av utgangsstrømmen
Merk (Seriekabling)Ubegrenset antall enheter, observer ekstern linjebeskyttelse, maks. 31 enheter med seriell diagnostikk SD
Konnektor stikkKonnektor M23, 8+1-polet
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor40mm
Bredde på sensor40mm
Høyde på sensor179mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65IP67
Arbeidstempratur-25 ... +55 °C
Lagrings- og transporttemparatur-25 ... +70 °C
Relativ fuktighet, minimum30%
Relativ fuktighet, maksimum95%
Note (Relative humidity)ikke kondenserendeikke-ising
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm / 5 g
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Protection classIII
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning32 VDC
Nominell impulsmotstandsspenning0,8kV
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Driftsspenning24 VDC -15 % / +10 %
Strøm uten belastning I0, typisk100mA
Strømforbruk med magnetventil PÅ, gjennomsnittsverdi350mA
Strømforbruk med solenoiden PÅ, toppverdi550 mA / 10 ms
Merkespenning24VDC
driftssstrøm1.100mA
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm100A
Ekstern beskyttelse av linjer og enheter2A gG
Tid til beredskap, maksimum4.000ms
Brytefrekvens, maksimum1Hz
Elektriske data - Solenoidkontroll INN
Designation, Magnet controlIN
Koblingsterskeler for magnetinnganger-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Driftsstrøm for solenoidkontroll ved 24 V10mA
Arbeidssyklus magnet100%
Testpulsens varighet, maksimum5ms
Testpulsintervall, minimum40ms
Classification ZVEI CB24I, SinkC0
Classification ZVEI CB24I, SourceC1C2C3
Electrical data - Safety digital inputs
Designation, Safety inputsX1 und X2
Koplingsterskler på sikkerhetsinnganger−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Driftsstrøm for sikkerhetsinngangene ved 24 V5mA
Testpulsens varighet, maksimum1ms
Testpulsintervall, minimum100ms
Classification ZVEI CB24I, SinkC1
Classification ZVEI CB24I, SourceC1C2C3
Electrical data - Safety digital outputs
Designation, Safety outputsY1 and Y2
Driftssstrøm (sikkerhetsutganger)250mA
Sikkerhetsutgangshort-circuit proof, p-type
Voltage drop Ud, maximum1V
Leakage current Ir, maximum0,5mA
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-130,25A
Testpulsintervall, typisk1.000ms
Testpulsens varighet, maksimum1ms
Classification ZVEI CB24I, SourceC1
Classification ZVEI CB24I, SinkC1
Elektriske data - diagnoseutgang
Designation, Diagnostic outputsOUT
Merkespenning24VDC
Driftssstrøm (diagnose-utgang)50mA
Design of control elementsshort-circuit proof, p-type
Voltage drop Ud, maximum2V
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-130,05A
Statusvisning
Merk (Lysdiode for brytertilstandsindikator) Feil funksjonell defekt: rød lysdiodeKoblingsforhold: gul lysdiodeTilførselsspenning UB: grønn lysdiode
Pin-tildeling
PIN 1A1 Matespenning
PIN 2X1 Sikkerhetsinngang 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Sikkerhetsutgang 1
PIN 5OUT DIagnostisk utgang
PIN 6X2 Sikkerhetsinngang 2
PIN 7Y2 Sikkerhetsutgang 2
PIN 8IN Solenoidkontroll
PIN 9uten funksjon
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefaling (aktivator)MZM 100-B1.1
Note
Note (General)As long as the actuating unit is applied to the solenoid interlock, the unlocked safety guard can be relocked. In this case, the safety outputs are re-enabled, so that the safety guard must not be opened.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.09.2026, 06:29