MZM 100 B ST2-SD2PREM-A-2930
Varenummer:103014614

Produktbeskrivelse
- Stikkontakt M12, 8-polet
- driftsspenning
- seriell diagnostisk utgang
- Automatisk forriging
- Magnetisk forrigling med innovativt og unikt driftsprinsipp
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Elektronisk kontaktfritt, kodet syste,
- Plast bryterhus
- Max. lengde på sensorkjedet 200 m
- 3 lysdioder som viser driftsbetingelser
- Sensorteknologi tillater et offset mellom aktivator og sperre på ± 5 mm vertikalt og ± 1,5 mm horisontalt
- Intelligent diagnose
- Selvovervåkende seriekabling
Vennligst logg inn for å se priser