MZM 100 ST-AS REAP
Varenummer:101198704
Arkiv

Produktbeskrivelse
- driftsspenning
- Vernelås overvåket
- Nøkkelbryter med lås
- Plast bryterhus
- Integrert AS-grensesnitt
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Magnetisk forrigling med innovativt og unikt driftsprinsipp
- Elektronisk kontaktfritt, kodet syste,
- 3 lysdioder som viser driftsbetingelser
- Automatisk forriging
- Sensorteknologi tillater et offset mellom aktivator og sperre på ± 5 mm vertikalt og ± 3 mm horisontalt
- Intelligent diagnose
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseMZM 100 ST-AS REAP
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101198704
EAN (European Article Number)4030661370774
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002593
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002593
Tillatelser - Standard
DataASi-SaWcULusTÜV
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Generell informasjonUniversell koding
Kodenivå i henhold til ISO 14119lav
Aktivt prinsippinduktiv
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast
Reaksjonstid, maksimum150ms
Farens varighet, maksimum150ms
Bruttovekt602g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
driftsspenningJa
Vernelås overvåketJa
Fast posisjonJa
SikkerhetsfunksjonerJa
Integrert indikator, status Ja
Klassifisering
StandardEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
Performance Level, up toe
Kontrollkategori4
PFH-verdi5,00 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Note (Mechanical lifetime)Aktueringshastighet ≤ 0,5 m/sOperasjoner for vakter ≤ 5 kg
Holding force, typically750N
Holding force, guaranteed500N
Holdekraft, minimum30N
Holdekraft, maksimum100N
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkKonnektorplugg M12, 4-polet, A-koding
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor40mm
Bredde på sensor40mm
Høyde på sensor179mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +55 °C
Lagrings- og transporttemparatur-25 ... +85 °C
Relativ fuktighet, minimum30%
Relativ fuktighet, maksimum95%
Note (Relative humidity)ikke kondenserendeikke-ising
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Protection classIII
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning32 VDC
Nominell impulsmotstandsspenning0,8kV
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Tid til beredskap, maksimum4.000ms
Elektriske data - AS-grensesnitt
Merkespenning26,5 ... 31,6 VDC
AS-i Driftsstrøm, maksimum100mA
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i SpecificationSikkerhetsslave
AS-i Version V 2.1
AS-i Profile S-7.B.F.E
AS-i, IU-kode0x7
AS-i, ID-kode0xB
AS-i, ID-kode10xF
AS-i, ID-kode20xE
AS-i Input, Channel 1Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodeoverføring
AS-i Input, Channel 2Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodeoverføring
AS-i Outputs, DO 0Solenoidkontroll
AS-i Outputs, DO 1For variabel innstilling av forriglings-styrken
AS-i Outputs, DO 2For variabel innstilling av forriglings-styrken
AS-i Outputs, DO 3For variabel innstilling av forriglings-styrken
AS-i Parameter bits, P0Aktuator i
AS-i Parameter bits, P1Magnetisk forrigling låst
AS-i Parameter bits, P2Hjelpespenning i
AS-i Parameter bits, P3Enhetsfeil (feil oppdaget)
Note (AS-i Parameter bits)FID: periferifeilSett parameterutgangene til "1111" (0xF)
AS-i Input module address0
Note (AS-i Input module address)Mangel i adresse 0, programmerbar via AS-grensesnitt Master eller håndholdt programmeringsinnretning
Elektriske data - hjelpespenning (aux)
Driftsspenning24 VDC -15 % / +10 %
Current consumption600mA
Merkespenning24VDC
Fuse rating4A
Elektriske data - Solenoidkontroll INN
Arbeidssyklus magnet100%
Statusvisning
Merk (Lysdiode for brytertilstandsindikator) (1) grøn/rød LED (AS-i Duo LED): tilførselsspenning / kommunikasjonsfeil / slaveadresse = 0(2) Gul lysdiode: enhetsstatus(3) Rød lysdiode: enhetsfeil
Pin-tildeling
PIN 1AS-i +
PIN 2Aux - (P)
PIN 3AS-Interface -
PIN 4Aux + (P)
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefaling (aktivator)MZM 100-B1.1
Note
Note (General)Så lenge aktueringsenheten forblir satt inn i den magnetiske forriglingen, kan den ulåste sikkerhetsvakten låses på nytt. Sikkerhetsutgangene vil så bli aktivert igjen. Det er derfor ikke nødvendig å åpne vakten.Sperringer med prinsippet kraft til å låse skal bare brukes i spesielle tilfelle etter en nøye evaluering av uhellsrisikoen, ettersom verneinnretningen kan åpnes umiddelbart ved feil på strømtilførselen eller når hovedbryteren er åpnet.
Merk Spenning AUX DCstabilised PELV power supply
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.07.2026, 12:33