MZM 100 TARGET
Varenummer:101210642

Produktbeskrivelse
- for variabel innstilling av forriglings-styrken
- gradvis justerbar i steg på ca. 10N innenfor et område fra ca. 30N til 100N
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseMZM 100 TARGET
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101210642
EAN (European Article Number)4030661392387
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-92
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-92
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002594
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002594
Tilleggsinformasjon (Bestillingsinformasjon)Justeringsmålet må bestilles separat
Gobale egenskaper
Bruttovekt15g
Mekaniske data - mål
Bredde26mm
Høyde38mm
Dybde11,5mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 08.09.2026, 11:31