MZM 120-B1.1
Varenummer:101215712
Arkiv

Produktbeskrivelse
- aktivator fri for dødgang
- dvs. nøytralisering av uønsket støy
- Metall komponenter med NEDOX ® SF-2 belegg som overholder hygienekrav
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseMZM 120-B1.1
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101215712
EAN (European Article Number)4030661419305
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Gobale egenskaper
Aktivt områdeNEDOX®
Materiale for aktivatorPlast
Bruttovekt150g
Mekaniske data
Nøkkelrett
Mekaniske data - mål
Lengde på aktivator24mm
Bredde på aktivator40mm
Høyde for aktivator160mm
inkludert ved levering
inkludert ved leveringSikkerhetsbryteren/den magnetiske forriglingen og aktuatorenheten må bestilles separat.: Sikkerhetsbryteren/den magnetiske forriglingen og aktuatorenheten må bestilles separat.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 03.08.2026, 13:51