MZM 120 BM ST2-SD2PRE-A
Arkiv
Varenummer:101215717

Produktbeskrivelse
- Vernelås overvåket
- konnektorplugg M12, 8-polet
- driftsspenning
- seriell diagnostisk utgang
- klarsignal, når vakten er lukket og låst (uten styrkeovervåking)
- Plast bryterhus
- Sikkerhetsbrytere må brukes som endestopper
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Elektronisk kontaktfritt, kodet syste,
- Ujevn justerbar låsing
- 3 lysdioder som viser driftsbetingelser
- Sensorteknologi tillater et offset mellom aktivator og sperre på ± 5 mm vertikalt og ± 1,5 mm horisontalt
- Intelligent diagnose
- Selvovervåkende seriekabling
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseMZM 120 BM ST2-SD2PRE-A
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101215717
EAN (European Article Number)4030661419343
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002593
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002593
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Aktivt prinsippinduktiv
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast
Reaksjonstid, maksimum150ms
Farens varighet, maksimum150ms
Bruttovekt150g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
driftsspenningJa
Aktivator overvåketJa
Vernelås overvåketJa
Seriell diagnostikkJa
Fast posisjonJa
KortslutningsdeteksjonJa
KortslutningsgjenkjenningJa
SikkerhetsfunksjonerJa
Integrert indikator, status Ja
Antall sikre digitale innganger 2
Antall sikre digitale utganger2
Klassifisering
StandardEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
PFH-verdi4,30 x 10⁻⁹/h
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetslåsfunksjon
Performance Level, up toe
Kontrollkategori4
Safety Integrity Level (SIL), egnet i3
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Note (Mechanical lifetime)Operasjoner for vakter ≤ 5 kg
Klemmekraft500N
Holdekraft, minimum30N
Holdekraft, maksimum80N
Mechanical data - Connection technique
Merk (Lengde på sensorkjede)Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current
Merk (Seriekabling)Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD
Konnektor stikkKonnektorplugg M12, 8-polet
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor40mm
Bredde på sensor40mm
Høyde på sensor177,5mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67IP69K
Arbeidstempratur-25 ... +55 °C
Lagrings- og transporttemparatur-25 ... +85 °C
Relativ fuktighet, minimum30%
Relativ fuktighet, maksimum95%
Note (Relative humidity)ikke kondenserendeikke-ising
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Protection classII
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning32 VDC
Nominell impulsmotstandsspenning0,8kV
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Strøm uten belastning I0, typisk600mA
driftssstrøm1.000mA
Tid til beredskap, maksimum4.000ms
Brytefrekvens, cirka1Hz
Elektrisk sikringsytelse, maksimum2A
Elektriske data - Solenoidkontroll INN
Koblingsterskeler for magnetinnganger-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Arbeidssyklus magnet100%
Electrical data - Safety digital inputs
Koplingsterskler på sikkerhetsinnganger−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Driftsstrøm for sikkerhetsinngangene ved 24 V5mA
Electrical data - Safety digital outputs
Driftssstrøm (sikkerhetsutganger)250mA
Voltage drop Ud, maximum1V
Leakage current Ir, maximum0,5mA
Elektriske data - diagnoseutgang
Voltage drop Ud, maximum2V
Electrical data - Serial diagnostic SD
Betegnelse, Seriell diagnostikk SDOUT
Driftsstrøm150mA
Versjon koblingselementershort-circuit proof, p-type
Ledningskapasitans50nF
Statusvisning
Merk (Lysdiode for brytertilstandsindikator) Feil funksjonell defekt: rød lysdiodeKoblingsforhold: gul lysdiodeTilførselsspenning UB foreligger: grønn LED
Pin-tildeling
PIN 1A1 Matespenning
PIN 2X1 Sikkerhetsinngang 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Sikkerhetsutgang 1
PIN 5OUT seriell diagnostisk utgang
PIN 6X2 Sikkerhetsinngang 2
PIN 7Y2 Sikkerhetsutgang 2
PIN 8IN seriell diagnostisk inngang
PIN 9uten funksjon
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefaling (aktivator)MZM 120-B1.1
Note
Note (General)Så lenge vakten forblir lukket, kan den ulåste vakten låses på nytt. I så fall aktiveres sikkerhetsutgangene på nytt, slik at vakten ikke må åpnes.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 12.07.2026, 13:43