NAS 311 ST1-AS
Varenummer:101173041

Produktbeskrivelse
- Termoplastiske aktivatorer
- Nødstopp-stasjon
- AS-grensesnitt M12-konnektor
- 85 mm x 85 mm x 97,8 mm
- Integrert AS-grensesnitt
- Trekk for å tilbakestille
- Kjemikaliebestandighet
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseNAS 311 ST1-AS
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101173041
EAN (European Article Number)4030661448831
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-44
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-44
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-44
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002034
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002034
Tillatelser - Standard
DataASi-SaWTÜV
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 13850
KapslingsmaterialePlast
Bruttovekt330g
Klassifisering
StandardEN IEC 61508
Performance Level, up toe
Kontrollkategori4
PFH-verdi1,40 x 10⁻⁸/h
Note (PFH-value)Opp til maks. 5 000 omkoblingssykluser/år
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Mechanical data - Connection technique
Connector position Bunn
Konnektor stikkKonnektorplugg M12, 4-polet, A-koding
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor97,8mm
Bredde på sensor85mm
Høyde på sensor85mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-25 ... +60 °C
Lagrings- og transporttemparatur-25 ... +85 °C
Relativ fuktighet, minimum30%
Relativ fuktighet, maksimum95%
Note (Relative humidity)ikke kondenserendeikke-ising
Elektriske data
Driftsstrøm50mA
Elektriske data - AS-grensesnitt
Merkespenning26,5 ... 31,6 VDC
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i Version V 2.1
AS-i Profile S-7.B.0.E
AS-i, IU-kode0x7
AS-i, ID-kode0xB
AS-i, ID-kode10xF
AS-i, ID-kode20xE
AS-i Input, Channel 1Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodeoverføring
AS-i Input, Channel 2Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodeoverføring
AS-i Outputs, DO 0 … DO 3Ikke i bruk
AS-i Parameter bits, P0 ... P3Ikke i bruk
AS-i Input module address0
Note (AS-i Input module address)Mangel i adresse 0, programmerbar via AS-grensesnitt Master eller håndholdt programmeringsinnretning
Pin-tildeling
PIN 1AS-i +
PIN 2n.c.
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 08.09.2026, 22:01