NB
Varenummer:101161887

Produktbeskrivelse
- Plast
- Tetthetsgrad IP69K
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseNB
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101161887
EAN (European Article Number)4250116200078
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-26
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-26
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-26
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001020
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001020
Gobale egenskaper
VersjonBlank hette
DesignRund laget av forkrommet plast
MaterialePlast
Farge på produktetSølv
Bruttovekt10g
Mekaniske data - mål
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1,5mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand50mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 14.11.2026, 00:17