NBG632/NM
Varenummer:101182350

Produktbeskrivelse
- Rustfri stålmantel
- for røffe forhold i omgivelsene
- Tetthetsgrad IP69K
- Montering bak
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseNBG632/NM
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101182350
EAN (European Article Number)4030661451121
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-05
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-05
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-05
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000200
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000200
Gobale egenskaper
DesignMonteringshus
KapslingsmaterialeRustfritt stål (V4A)
Farge på husoverdelenSølv
Farge på tetningenGrå
Bruttovekt1.250g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
JordforbindelseJa
Antall kommandoposisjoner2
Antall kabelgjennomføringer1
Mekaniske data
Posisjonen til kabelgjenomføringenon the back
Monteringwith M6x12 threaded holes on the back
Type of the fixing screws4x M6
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring1 x M20 x 1,5
Diameter for kabelgjennomføringen20,3mm
Mekaniske data - mål
Lengde204mm
Bredde110mm
Høyde88mm
Avstand60 x 154mm
Senteravstand for boringer84mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67IP69K
Arbeidstempratur-25 ... +80 °C
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 28.08.2026, 11:45