NBG633
Varenummer:101180083

Produktbeskrivelse
- for røffe forhold i omgivelsene
- Tetthetsgrad IP69K
- Montering bak
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseNBG633
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101180083
EAN (European Article Number)4250116201723
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-05
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-05
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-05
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000200
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000200
Gobale egenskaper
DesignMonteringshus
KapslingsmaterialeRustfritt stål (V4A)
Material of the sealingNBR70 FDA
Farge på husoverdelenSølv
Farge på tetningenGrå
Bruttovekt1.250g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
JordforbindelseJa
Antall kommandoposisjoner3
Antall kabelgjennomføringer1
Mekaniske data
Posisjonen til kabelgjenomføringenon the back
Monteringwith M6x12 threaded holes on the back
Type of the fixing screws4x M6
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring1 x M20
Diameter for kabelgjennomføringen20,3mm
Mekaniske data - mål
Lengde204mm
Bredde110mm
Høyde88mm
Avstand60 x 154mm
Senteravstand for boringer60mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67IP69K
Arbeidstempratur-25 ... +80 °C
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 10.10.2026, 03:08