NBG665
Varenummer:101180084

Produktbeskrivelse
- for bruk i maskiner til matproduksjon
- Hustetning for matmaskiner
- Rustfri stålmantel
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseNBG665
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101180084
EAN (European Article Number)4250116201730
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-05
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-05
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-05
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000200
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000200
Gobale egenskaper
DesignMonteringshus
KapslingsmaterialeRustfritt stål (V4A)
Farge på husunderdelenSølv
Farge på tetningenGrå
Bruttovekt1.800g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall kommandoposisjoner5
Antall kabelgjennomføringer2
Mekaniske data
Posisjonen til kabelgjenomføringenmonteringshull
Mechanical data - Connection technique
Diameter for kabelgjennomføringen20,3mm
Mekaniske data - mål
Bredde110mm
Høyde86,5mm
Dybde324mm
Senteravstand for boringer60mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67IP69K
Arbeidstempratur-25 ... +80 °C
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 24.08.2026, 10:19