NBGLC11.1/NSK
Varenummer:103025901

Produktbeskrivelse
- Egnet for NØD-AV
- Tetthetsgrad IP69K
- Ikke noe ekstra festemateriale som f.eks B. avstandbryter nødvendig, gjennom overflatetetting under huset
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseNBGLC11.1/NSK
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103025901
EAN (European Article Number)4030661525846
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-05
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-05
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-05
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000200
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000200
Gobale egenskaper
DesignMonteringshus
Installasjonsbetingelser (mekaniske)alle overflater minst 3° i forhold til horisontalplanet
KapslingsmaterialeRustfritt stål (V2A)
Material of the sealingSilikon
Farge på husoverdelenSølv
Farge på husunderdelenSølv
Farge på tetningenBlå
Bruttovekt786g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Forberedt for montering av en beskyttelseskrageJa
JordforbindelseJa
Antall kommandoposisjoner1
Antall kabelgjennomføringer1
Anti-torsion protectionYes
Mekaniske data
Posisjonen til kabelgjenomføringenbunn
Type of the fixing screws4x M5
Utforming av skruehodetFlat hodeskrue
Tiltrekkingsmoment for festeskruene1,3Nm
Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet1,3Nm
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring1 x M20
Diameter for kabelgjennomføringen20,1mm
Mekaniske data - mål
Lengde100mm
Bredde100mm
Høyde94mm
Monteringshull22,5mm
Avstand54 x 54mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67IP69K
Arbeidstempratur-25 ... +80 °C
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 29.10.2026, 03:55