NBGLC32.3
Varenummer:103032714

Produktbeskrivelse
- Rustfri stålmantel
- for bruk i maskiner til matproduksjon
- Tetthetsgrad IP69K
- Variable størrelser med opptil fem hull for trykknapper
- Ikke noe ekstra festemateriale som f.eks B. avstandbryter nødvendig, gjennom overflatetetting under huset
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseNBGLC32.3
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103032714
EAN (European Article Number)4030661531908
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-05
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-05
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-05
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000200
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000200
Gobale egenskaper
VersjonMonteringshus
KapslingsmaterialeRustfritt stål (V2A)
Farge på husunderdelenSølv
Farge på tetningenBlå
Bruttovekt1.362g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall kommandoposisjoner2
Antall kabelgjennomføringer1
Mekaniske data
Posisjonen til kabelgjenomføringenmonteringshull
Mechanical data - Connection technique
Diameter for kabelgjennomføringen20,3mm
Mekaniske data - mål
Bredde100mm
Dybde195mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67IP69K
Arbeidstempratur-25 ... +80 °C
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 14.08.2026, 00:58