NBGLC33.1
Varenummer:103032710

Produktbeskrivelse
- Tetthetsgrad IP69K
- Ikke noe ekstra festemateriale som f.eks B. avstandbryter nødvendig, gjennom overflatetetting under huset
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseNBGLC33.1
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103032710
EAN (European Article Number)4030661531878
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-05
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-05
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-05
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000200
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000200
Gobale egenskaper
DesignMonteringshus
Installasjonsbetingelser (mekaniske)alle overflater minst 3° i forhold til horisontalplanet
KapslingsmaterialeRustfritt stål (V2A)
Material of the sealingSilikon
Farge på husoverdelenSølv
Farge på husunderdelenSølv
Farge på tetningenBlå
Bruttovekt1.265g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
JordforbindelseJa
Antall kommandoposisjoner3
Antall kabelgjennomføringer1
Anti-torsion protectionYes
Mekaniske data
Posisjonen til kabelgjenomføringenbunn
Type of the fixing screws6x M5
Utforming av skruehodetFlat hodeskrue
Tiltrekkingsmoment for festeskruene2Nm
Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet1,3Nm
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring1 x M20
Diameter for kabelgjennomføringen20,1mm
Mekaniske data - mål
Lengde195mm
Bredde100mm
Høyde94mm
Monteringshull22,5mm
Avstand54 X 75mm
Senteravstand for boringer65mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67IP69K
Arbeidstempratur-25 ... +80 °C
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 06.11.2026, 20:38