NBGLC55.3
Varenummer:103032726

Produktbeskrivelse
- Tetthetsgrad IP69K
- Ikke noe ekstra festemateriale som f.eks B. avstandbryter nødvendig, gjennom overflatetetting under huset
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseNBGLC55.3
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103032726
EAN (European Article Number)4030661530215
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-05
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-05
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-05
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000200
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000200
Gobale egenskaper
DesignMonteringshus
Installasjonsbetingelser (mekaniske)alle overflater minst 3° i forhold til horisontalplanet
KapslingsmaterialeRustfritt stål (V2A)
Farge på husoverdelenSølv
Farge på husunderdelenSølv
Farge på tetningenBlå
Bruttovekt2.130g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
JordforbindelseJa
Antall kommandoposisjoner5
Antall kabelgjennomføringer2
Mekaniske data
Posisjonen til kabelgjenomføringenon the back
Type of the fixing screws8x M5
Utforming av skruehodetFlat hodeskrue
Tiltrekkingsmoment for festeskruene2Nm
Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet1,3Nm
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring1 x M20 x 1,5
Diameter for kabelgjennomføringen20,1mm
Mekaniske data - mål
Bredde100mm
Høyde94mm
Monteringshull22,5mm
Avstand54 x 85 + 54 x 100 + 54 x 85mm
Senteravstand for boringer60mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67IP69K
Arbeidstempratur-25 ... +80 °C
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 29.08.2026, 00:50