NB/VA
Varenummer:101205023

Produktbeskrivelse
- Rustfritt stål (V4A)
- Tetthetsgrad IP69K
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseNB/VA
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101205023
EAN (European Article Number)4030661516158
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-26
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-26
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-26
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001020
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001020
Gobale egenskaper
VersjonBlank hette
DesignRundt rustfritt stål
MaterialeRustfritt stål
Farge på produktetSølv
Bruttovekt77g
Mekaniske data - mål
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1,5mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand50mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 05.11.2026, 11:50