NDAN6/NM
Varenummer:101180990

Produktbeskrivelse
- Roterende stasjon for Potensiometer
- Tetthetsgrad IP69K
- Monteringshull Ø 22,3 mm
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseNDAN6/NM
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101180990
EAN (European Article Number)4030661604855
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-13
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-13
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000222
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000222
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersjonFrontplatemonteringRoterende drev for potensiometer
DesignUten stopp
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeLeppetettingerMembran
Materialet i frontringABS, krombelagt
Materialet i potensiometer-kontaktenNikkelbelagt, messing / rustfritt stål
Materialet i dreieknappABS
Farge for BetjeningsdelSvart
Farge for frontringenSølv
Farge på dreieknappenGrå
Bruttovekt50g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
monteringsflensJa
Fullstendig insolert Ja
Mekaniske data
Monteringmonteringsflens
Tiltrekkingsmoment for skruer0,6Nm
Mekaniske data - mål
Installasjonshøyde26mm
Merknad (installasjonshøyde)Height in front of the front panel.
Monteringsdybde50mm
Note (Mounting depth)Pluss stikkontakt
Dreieknappens diameter26mm
Frontringens diameter44,5mm
Monteringshull22,3mm
Boring av potensiometerholderen30 … 40 mm
Sjaktdiameter, maksimum6mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand50 x 60mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67IP69K
Arbeidstempratur+0 ... +75 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-65 g
sjokkresitanse<50 g (EN 60068-2-27)
inkludert ved levering
inkludert ved leveringPotensiometrene er ikke inkludert i leveransen, og må bestilles fra de aktuelle produsentene.: Potensiometrene er ikke inkludert i leveransen, og må bestilles fra de aktuelle produsentene.
Note
Note (General)For montering av potensiometer, gis det et sentralhulls-feste og to forskjellige fester med tre hull.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 26.10.2026, 21:35