NDLGR/GN/402D
Varenummer:101210538
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Tetthetsgrad IP69K
- Monteringshull Ø 22,3 mm
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseNDLGR/GN/402D
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101210538
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
Merknad (inkludert ved levering, antall og type)Monteringsflens ELM er inkludert i leveransen
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersjonFrontplatemonteringOpplyst trykknapp
DesignRundTastetrykk
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeLeppetettinger
Materiale for operatorenePlast
Materialet i frontringABS, krombelagt
Farge for Betjeningsdelgrønn
Farge for frontringenSølv
Farge på belgeneSvart
Bruttovekt30g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Med symbolmerkingJa (1)
Kan belysesJa
monteringsflensJa
Sonde mulig Ja
Fullstendig insolert Ja
Antall kontaktelementer, maksimum2
Mekaniske data
Opplåsinguten
Mechanical lifetime, Command devices1.000.000Operations
MonteringMonteringsflens ELM
Tiltrekkingsmoment for skruer0,6Nm
Symbol Merking Nummer402
Utforming av merkingenPrint
Typisk aktiveringskraft for trykknappen1,5N
Aktiveringsslag, minimum4mm
Aktiveringsslag, maksimum5mm
Mekaniske data - mål
Høyde11mm
Installasjonshøyde11mm
Merknad (installasjonshøyde)Height in front of the front panel.
Diameter på berøringsoverflate27mm
Frontringens diameter44,5mm
Monteringshull22,3mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand40 x 50mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP69K
Arbeidstempratur-28 ... +75 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-65 g
sjokkresitanse<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriske data
Koblingsfrekvensen til kontrollenheten, maksimum1.000/h
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 13.11.2026, 15:55