NDP50BL/GN
Varenummer:103009729

Produktbeskrivelse
- Tetthetsgrad IP69K
- Monteringshull Ø 22,3 mm
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseNDP50BL/GN
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103009729
EAN (European Article Number)4030661469089
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-12
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-12
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-12
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001038
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001038
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
VersjonFrontplatemonteringSoppknapp
DesignRundStor
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeLeppetettingerMembran
Materiale for operatoreneABS
Materialet i frontringABS, krombelagt
Materiale i belgeneSilikon
Farge for Betjeningsdelgrønn
Farge for frontringenSølv
Farge på belgeneBlå
Bruttovekt50g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
monteringsflensJa
Fullstendig insolert Ja
Antall kontaktelementer, maksimum3
Mekaniske data
Mechanical lifetime, Command devices1.000.000Operations
MonteringMonteringsflens EFM
Tiltrekkingsmoment for skruer0,6Nm
Typisk aktiveringskraft for trykknappen2N
Aktiveringsslag, minimum4mm
Aktiveringsslag, maksimum5mm
Mekaniske data - mål
Installasjonshøyde45mm
Merknad (installasjonshøyde)Height in front of the front panel.
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including one contact element
diameter for aktueringshoder50mm
Frontringens diameter44,5mm
Monteringshull22,3mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand40 x 50mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67IP69K
Arbeidstempratur-25 ... +75 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-65 g
sjokkresitanse<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriske data
Koblingsfrekvensen til kontrollenheten, maksimum1.000/h
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 21.11.2026, 00:38