NDP50GR/WS
Varenummer:101163580

Produktbeskrivelse
- Tetthetsgrad IP69K
- Monteringshull Ø 22,3 mm
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseNDP50GR/WS
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101163580
EAN (European Article Number)4030661466521
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-12
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-12
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-12
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001038
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001038
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersjonFrontplatemonteringSoppknapp
DesignRundStor
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeLeppetettingerMembran
Materiale for operatoreneABS
Materialet i frontringABS, krombelagt
Materiale i belgeneSilikon
Farge for BetjeningsdelHvit
Farge for frontringenSølv
Farge på belgeneSvart
Bruttovekt50g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
monteringsflensJa
Fullstendig insolert Ja
Antall kontaktelementer, maksimum3
Mekaniske data
Mechanical lifetime, Command devices1.000.000Operations
MonteringMonteringsflens EFM
Tiltrekkingsmoment for skruer0,6Nm
Typisk aktiveringskraft for trykknappen2N
Aktiveringsslag, minimum4mm
Aktiveringsslag, maksimum5mm
Mekaniske data - mål
Installasjonshøyde45mm
Merknad (installasjonshøyde)Height in front of the front panel.
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including one contact element
diameter for aktueringshoder50mm
Frontringens diameter44,5mm
Monteringshull22,3mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand40 x 50mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67IP69K
Arbeidstempratur-28 ... +75 °C
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
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 08.11.2026, 14:26