NDRR50GR/RT
Varenummer:101163594

Produktbeskrivelse
- Nødstopp forrigling trykknapp
- Tetthetsgrad IP69K
- Monteringshull Ø 22,3 mm
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseNDRR50GR/RT
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101163594
EAN (European Article Number)4030661477053
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-12
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-12
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-12
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001038
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001038
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type)Monteringsflens ELM er inkludert i leveransen
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN 60947-1EN 60947-5-1EN 60947-5-5EN ISO 13850
VersjonFrontplatemonteringNødstopp forrigling trykknapp
DesignEkstern hoppmekanisme
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeLeppetettingerMembran
Materiale for operatoreneABS
Materialet i frontringABS, krombelagt
Materiale i belgeneSilikon
Farge for Betjeningsdelrød
Farge for frontringenSølv
Farge på belgeneSvart
Bruttovekt50g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
NødstoppknappJa
monteringsflensJa
SikkerhetsfunksjonerJa
Ekstern smekk-mekanismeJa
Forrigling Ja
Fullstendig insolert Ja
Antall kontaktelementer, maksimum2
Mekaniske data
MonteringsanvisningThe unlock symbol should point upward.
OpplåsingLåses opp ved å trekke
Mechanical lifetime, Emergency-Stop button100.000Operations
MonteringMonteringsflens ELM
Tiltrekkingsmoment for skruer0,6Nm
Typisk aktiveringskraft for trykknappen25N
Mekaniske data - mål
Installasjonshøyde45mm
Merknad (installasjonshøyde)Height in front of the front panel.
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including one contact element
diameter for aktueringshoder50mm
Frontringens diameter44,5mm
Monteringshull22,3mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand50 x 50mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67IP69IP69K
Arbeidstempratur-28 ... +75 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-65 g
sjokkresitanse<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriske data
Omkoblingsfrekvens for NØDSTOPP, maksimum600/h
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.11.2026, 02:25