NDTGR/SW/301D
Varenummer:101189542
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Bare for Posisjosbryter
- Tetthetsgrad IP69K
- Monteringshull Ø 22,3 mm
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseNDTGR/SW/301D
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101189542
EAN (European Article Number)4030661467566
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-10
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-10
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-10
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000221
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000221
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersjonFrontplatemonteringTrykknapp
DesignRundTastetrykk
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeLeppetettingerMembran
Materiale for operatoreneABS
Materialet i frontringABS, krombelagt
Farge for BetjeningsdelSvart
Farge for frontringenSølv
Farge på belgeneSvart
Bruttovekt25g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Med symbolmerkingJa (1)
monteringsflensJa
Sonde mulig Ja
Fullstendig insolert Ja
Antall kontaktelementer, maksimum3
Mekaniske data
Opplåsinguten
Mechanical lifetime, Command devices1.000.000Operations
MonteringMonteringsflens EFMH
Tiltrekkingsmoment for skruer0,6Nm
Symbol Merking Nummer301
Utforming av merkingenPrint
Typisk aktiveringskraft for trykknappen1,5N
Aktiveringsslag, minimum4mm
Aktiveringsslag, maksimum5mm
Mekaniske data - mål
Installasjonshøyde11mm
Merknad (installasjonshøyde)Height in front of the front panel.
Diameter på berøringsoverflate27mm
Frontringens diameter44,5mm
Monteringshull22,3mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand50 x 50mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67IP69K
Arbeidstempratur-25 ... +80 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-65 g
sjokkresitanse<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriske data
Koblingsfrekvensen til kontrollenheten, maksimum1.000/h
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type)Monteringsflens EFM er inkludert i leveransen
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 15.10.2026, 08:40