NDTP30GR/RT
Varenummer:103009113

Produktbeskrivelse
- lite skog
- uten forrigling
- Tetthetsgrad IP69K
- Monteringshull Ø 22,3 mm
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseNDTP30GR/RT
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103009113
EAN (European Article Number)4030661459974
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
VersjonFrontplatemonteringSoppknapp
DesignLitenRund
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeLeppetettingerMembran
Materiale for operatorenePlast
Materialet i frontringABS, krombelagt
Materiale i belgeneSilikon
Farge for Betjeningsdelrød
Farge for frontringenSølv
Farge på belgeneSvart
Bruttovekt36g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
monteringsflensJa
Sonde mulig Ja
Fullstendig insolert Ja
Antall kontaktelementer, maksimum3
Mekaniske data
Mechanical lifetime, Command devices1.000.000Operations
MonteringMonteringsflens EFM
Tiltrekkingsmoment for skruer0,6Nm
Typisk aktiveringskraft for trykknappen2N
Aktiveringsslag, minimum4mm
Aktiveringsslag, maksimum5mm
Mekaniske data - mål
Høyde20mm
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including one contact element
diameter for aktueringshoder30mm
Monteringshull22,3mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand40 x 50mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67IP69K
Arbeidstempratur-28 ... +75 °C
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
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 08.11.2026, 20:34