NDTWS/101D
Varenummer:101189567

Produktbeskrivelse
- Tetthetsgrad IP69K
- Monteringshull Ø 22,3 mm
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseNDTWS/101D
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101189567
EAN (European Article Number)4030661603667
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
VersjonFrontplatemonteringTrykknapp
DesignRundTastetrykk
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeLeppetettingerMembran
Materiale for operatoreneABS
Materialet i frontringABS, krombelagt
Farge for BetjeningsdelHvit
Farge for frontringenSølv
Farge på belgeneHvit
Bruttovekt25g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Med symbolmerkingJa (1)
monteringsflensJa
Sonde mulig Ja
Fullstendig insolert Ja
Antall kontaktelementer, maksimum3
Mekaniske data
Opplåsinguten
Mechanical lifetime, Command devices1.000.000Operations
MonteringMonteringsflens EFM
Tiltrekkingsmoment for skruer0,6Nm
Symbol Merking Nummer101
Utforming av merkingenPrint
Typisk aktiveringskraft for trykknappen1,5N
Aktiveringsslag, minimum4mm
Aktiveringsslag, maksimum5mm
Mekaniske data - mål
Installasjonshøyde11mm
Merknad (installasjonshøyde)Height in front of the front panel.
Diameter på berøringsoverflate27mm
Frontringens diameter44,5mm
Monteringshull22,3mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand50 x 50mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67IP69K
Arbeidstempratur-25 ... +80 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-65 g
sjokkresitanse<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriske data
Koblingsfrekvensen til kontrollenheten, maksimum1.000/h
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 22.11.2026, 03:19