NHSNH40/O.VA-PL.
Varenummer:101192438

Produktbeskrivelse
- Tetthetsgrad IP69K
- Monteringshull Ø 22,3 mm
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseNHSNH40/O.VA-PL.
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101192438
EAN (European Article Number)4030661602608
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-14-03
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-14-03
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-14-03
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000216
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000216
Gobale egenskaper
StandardANSI/UL 60947-1ANSI/UL 60947-4-1ADIN EN 1672-2EN IEC 60204-1EN IEC 60947-5-1
VersjonFrontplatemonteringHovedbryter 40 A
DesignRundStor etikettplate
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
Vekslelenge
ForseglingstypeLeppetettingerMembran
Materialet i identifikasjonsplateRustfritt stål (V4A)
Materialet i brakettenRustfritt stål (V4A)
Materialet i frontringABS, krombelagt
HåndtaksmaterialeABS
Farge i identifikasjonsplatengul
Farge, på brakettenSølv
Farge på kontaktelementSvart
Farge for frontringenSølv
Farge på håndtaketrød
Farge på belgeneSvart
Bruttovekt300g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Låsbar nøytral posisjon Ja
Forrigling Ja
Fullstendig insolert Ja
Antall bryterposisjoner1
Antall hovedkontakter3
Mekaniske data
OpplåsingRoterende åpner
Forriglingsposisjonhøyre
Mekanisk levetid, minimum100.000bevegelser
Koblingsvinkel, høyre90°
MonteringSkruer
Tiltrekkingsmoment for skruer0,6Nm
Monteringsposisjon hovedkontakter0°
Mechanical data - Connection technique
Kabeldimensjon, minimum0,75 mm², fleksibel1 mm², stiv
Kabeldimensjon, maksimum6 mm², fleksibel10 mm², stiv
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Ledertverrsnitt8AWG
Tiltrekkingsmoment for klemmer2,5Nm
Konnektor (mekanisk)Screw terminals
Mekaniske data - mål
Høyde118mm
Installasjonshøyde29mm
Merknad (installasjonshøyde)Height in front of the front panel.
Monteringsdybde85mm
Note (Mounting depth)Pluss stikkontakt
Diameter100mm
diameter for aktueringshoder44,5mm
Frontringens diameter44,5mm
Lengden på håndtaket52mm
Håndtakets diameter39mm
Monteringshull22,3mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum5mm
NotePer hus
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67IP69
Arbeidstempratur+0 ... +80 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-65 g
sjokkresitanse<50 g (EN 60068-2-27)
Omgivelsestemperatur, bryterinnsats, maksimumencapsulated +40°Copen +50°C
Omgivelsestemperatur, bryterinnsats, minimumencapsulated -25°Copen -25°C
Ambient conditions - Insulation values
Nominell impulsmotstandsspenning6kV
Elektriske data
Termisk teststrøm40A
Merkespenning690VAC
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm15.000A
Bryteeffekt, AC-311.000W
Bryteeffekt, AC-2315.000W
BryteprinsippGlidekontakt
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)Sikker feltboks med desentralisert I/OsSikker feltboks med desentralisert I/Os
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type)without strengthening plate, with marking plate
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 24.10.2026, 01:55