NK-T-22-2ST8-2
Varenummer:103012434

Produktbeskrivelse
- Styrespakbrytere med fjærretur
- Monteringshull Ø 22,3 mm
- Montering Riflete mutter
- opptil 6 mm Frontplatetykkelse
- Egnet for næringsmiddelindustrien
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseNK-T-22-2ST8-2
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103012434
EAN (European Article Number)4030661490298
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-14-04
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-14-04
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-14-04
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000632
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000632
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
Materiale for operatorenePlast
Materialet i frontringPlast
Materiale i belgeneSilikon
Materialtykkelsen på tetningsbelgene1,5mm
Farge for frontringenSvart
Farge på belgeneBlå
Bruttovekt162g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Gå tilbake til nullstillingJa
Tetningselement, ekstraJa
Egnet for utvendig brukJa
SikkerhetsfunksjonerNei
Antall retninger2
Nummeret på berøringsposisjonen2
Note (Touch positions)Posisjon A, B
Antall mekaniske tilkoblinger2
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Mechanical lifetime, Touch position (for each position)500.000Operations
koblingsvinkel20°
Aktiviseringskraft, cirka11N
MonteringSentralmutter SW41
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk2 x connector plug M12, 8-pole, A-coding
Mekaniske data - mål
Monteringsdybde30mm
Note (Mounting depth)Pluss stikkontakt
Lengde på aktivator85mm
Monteringshull22,3mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1,5mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Diameter for monteringen iht. EN 60947-122.3 + 0.4mm
Avstand90 x 90mm
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for kontaktelementetIP67
Beskyttelsesklasse for frontplateIP67IP69
Arbeidstempratur-40 ... +80 °C
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning30 V
Nominell impulsmotstandsspenning0,5kV
Forurensningsgrad2
Elektriske data
driftssstrøm300mA
Utstyrskategori: DC-1230VDC
Utstyrskategori: DC-120,3A
Bryteeffekt, maksimum7,2W
BryteprinsippReedkontakter, ikke-kontakt prinsipp
Maksimal koblingsfrekvens1.200/h
Koblingselementspring return
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 23.07.2026, 03:34