NMLGB
Varenummer:101174520

Produktbeskrivelse
- flat kuppel
- Tetthetsgrad IP69K
- Monteringshull Ø 22,3 mm
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseNMLGB
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101174520
EAN (European Article Number)4250116201396
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-11
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-11
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-11
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000223
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000223
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersjonFrontplatemonteringOpplyst signal
DesignFlat kuppelRund
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeFormtettingerLeppetettingerMembran
Materiale for kuppelPA (12)
Materialet i frontringABS, krombelagt
Fargen på kuppelenGul
Farge for frontringenSølv
Bruttovekt30g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Kan belysesJa
monteringsflensJa
Fullstendig insolert Ja
Mekaniske data
MonteringMonteringsflens ELM
Tiltrekkingsmoment for skruer0,6Nm
Mekaniske data - mål
Installasjonshøyde9mm
Merknad (installasjonshøyde)Height in front of the front panel.
Høyden på kuppelen2mm
Diameteren på kuppelen26mm
Frontringens diameter44,5mm
Monteringshull22,3mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand40 x 50mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67IP69K
Arbeidstempratur-40 ... +80 °C
sjokkresitanse30 g / 18 ms
Statusvisning
Note (Integral System Diagnostics, status )For 24 VAC/DC
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type)Monteringsflens ELM er inkludert i leveransen
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 09.11.2026, 10:33