NØKKEL AZ 15/16-B2 KPL.
Varenummer:101095558

Produktbeskrivelse
- For svært små aktiveringsradier på linje med aktivatorplanet
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseNØKKEL AZ 15/16-B2 KPL.
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101095558
EAN (European Article Number)4030661268118
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Gobale egenskaper
Kodenivå i henhold til ISO 14119lav
Materiale for aktivatorRustfritt stål (V2A)
Bruttovekt17g
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum45mm
Nøkkelfleksibelrett
Note
Note (General)Akselen på hengselet bør være 11 mm over toppkanten av sikkerhetsbryteren og på samme planJusterbar aktiveringsradius, minimum 45 mm, ved hjelp av sekskantnøkkel 2,5 mm (a)
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 09.08.2026, 05:51