NØKKEL AZ 17-B6
Varenummer:101126060

Produktbeskrivelse
- For svært små aktiveringsradier
- Aktiveringsretningen kan velges ved egnet isetting av innlegget
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseNØKKEL AZ 17-B6
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101126060
EAN (European Article Number)4030661104430
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-12
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-05
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-05
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Gobale egenskaper
Materiale for aktivatorRustfritt stål (V2A)
Bruttovekt20g
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum50mm
Nøkkelfleksibel
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Note
Note (General)Akselen på hengselet bør være 11 mm over toppkanten av sikkerhetsbryteren og på samme planJusterbar aktiveringsradius til minimum 50 mm med en unbrakonøkkel NV 2 mm (a og b)
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 06.08.2026, 12:57