NØKKEL AZ 17/170-B11
Varenummer:101139788

Produktbeskrivelse
- Spesielt egnet for skyvedører
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseNØKKEL AZ 17/170-B11
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101139788
EAN (European Article Number)4030661282268
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Gobale egenskaper
Materiale for aktivatorRustfritt stål
Bruttovekt28g
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum140mm
Nøkkelrett
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Note
Note (General)Akselen på hengselet bør være 37,5 mm over toppkanten av sikkerhetsbryteren og på samme planminimum aktiveringsradius på hengslet vern på linje med aktivatorplanet 200 mmPå hengslede vern, minium aktiveringsradius over den smale siden av aktivatoren 140 mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 18.10.2026, 03:07