NØKKEL AZ 335-B5-FLEX
Varenummer:101150809
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Spesielt egnet for skyvedører
- Kompenserer for dødgang på ± 5 mm i to akser
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseNØKKEL AZ 335-B5-FLEX
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101150809
EAN (European Article Number)4030661287898
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Gobale egenskaper
Bruttovekt165g
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum100mm
Nøkkelfleksibelvinklet
Note
Note (General)Akselen på hengselet bør være 52,7 mm over toppkanten av sikkerhetsbryteren og på samme planminimum aktiveringsradius på hengslet vern på linje med aktivatorplanet 700 mmPå hengslede vern, minium aktiveringsradius over den smale siden av aktivatoren 900 mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 27.10.2026, 15:47