NØKKEL AZ 335-B6-FLEX
Varenummer:101150808
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Spesielt egnet for hengslede vern
- Kompenserer for dødgang på ± 5 mm i to akser
- For svært små aktiveringsradier
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseNØKKEL AZ 335-B6-FLEX
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101150808
EAN (European Article Number)4030661287881
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Gobale egenskaper
Kodenivå i henhold til ISO 14119lav
Materiale for aktivatorRustfritt stål (V2A)
Bruttovekt165g
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum100mm
Nøkkelfleksibel
Note
Note (General)Akselen på hengselet bør være 52,7 mm over toppkanten av sikkerhetsbryteren og på samme planJusterbar aktiveringsradius, minimum 100 mm, ved hjelp av sekskantnøkkel 2 mmminimum aktiveringsradius på hengslet vern på linje med aktivatorplanet 100 mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 22.08.2026, 13:43