NØKKEL AZ/AZM 415-B1
Varenummer:101128545

Produktbeskrivelse
- For skyvedører
- Aktivatorer med returfjær
- Tolererer opptil maks. 6 mm spillerom
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseNØKKEL AZ/AZM 415-B1
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101128545
EAN (European Article Number)4030661104478
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Gobale egenskaper
Kodenivå i henhold til ISO 14119lav
Materiale for aktivatorBrass
Bruttovekt135g
Mekaniske data
Nøkkelrett
Klippekraft25.000N
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 04.08.2026, 10:37