NØKKEL AZ/AZM 415-B3
Varenummer:101144797

Produktbeskrivelse
- Spesielt egnet for hengslede vern
- For svært små aktiveringsradier i 90° til aktivatorplanet
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseNØKKEL AZ/AZM 415-B3
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101144797
EAN (European Article Number)4030661134314
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Gobale egenskaper
Materiale for aktivatorBrass
Bruttovekt165g
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum250mm
Nøkkelfleksibelrett
Klippekraft25.000N
Note
Note (General)Akselen på hengselet bør være 36 mm over toppkanten av sikkerhetsbryteren og på samme planAktivatorholderne er utstyrt med stifthull. Demntering av aktivatorene kan forhindres ved å sette inn splittpinner. Ved å justere unbrakoskruen "a" kan aktivatoren settes i en hvilken som helst stilling. Aktivator kan også settes inn for skyvedører.Justerbar aktiveringsradius, minimum 250, ved hjelp av sekskantnøkkel 4 A/F
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 09.08.2026, 01:43