NØKKEL AZ/AZM 415-B30-01
Varenummer:101139953

Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseNØKKEL AZ/AZM 415-B30-01
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101139953
EAN (European Article Number)4030661282466
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Gobale egenskaper
KapslingsmaterialeFormstøpt lett legering, lakkert
Materiale for aktivatorformstøpt sink
Materiale for operatoreneAluminium
Materiale i nødutgangMateriale, plast-belagt
Bruttovekt1.068g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
nødhåndtakJa
Mekaniske data
DørhengselHøyre
Klippekraft25.000N
Actuator mountedInne
Mekaniske data - mål
Lengde på aktivator34mm
Bredde på aktivator75mm
Høyde for aktivator78mm
Length of the emergency exit90mm
Bredde på nødutgangen157mm
Høyden på nødutgangen82mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 27.07.2026, 22:22