NØKKEL AZ/AZM 415-B30-03
Varenummer:101139955
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseNØKKEL AZ/AZM 415-B30-03
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101139955
EAN (European Article Number)4030661117508
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Gobale egenskaper
KapslingsmaterialeFormstøpt lett legering, lakkert
Materiale for aktivatorformstøpt sink
Materiale for operatoreneAluminium
Bruttovekt900g
Mekaniske data
DørhengselHøyre
Klippekraft25.000N
Actuator mountedInne
Mekaniske data - mål
Lengde på aktivator34mm
Bredde på aktivator75mm
Høyde for aktivator78mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 26.07.2026, 16:17